Valikko Haku

Pitomagneetti 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodyymi

This disc shaped neodymium (NdFeB) magnet has a countersunk hole through the middle. The countersunk face are available in either north or south polarity, and the magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance.
Essentra tuotenumero:

10191637

Valmistajan tuotenumero:

1219427

591 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 7,0919 €
5 - 9 6,7359 €
10 - 19 6,38 €
20 + 5,668 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,09 €

1 x 7,0919 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 15.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 100 °C
Kierrekoko M4
Kokonaishalkaisija 15.0 mm
Vetovoima 13.7 kg
Magneetin materiaali Neodyymi
Muoto Lieriömäinen
Pinnoite Kromattu
Tullinimike 8505111065

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä