Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Porrastettu holkki voidaan leikata vastaamaan tarpeitasi, ja sopii eri paksuisille kaapeleille. Ne suojaavat paneelien läpi kulkevia kaapeleita ja tukkivat reiän, kunnes ne leikataan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2259 € - 0,5529 € | 400 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| 0,209 € - 0,515 € | 450 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,3957 € | 10854 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,9288 € - 0,9288 € | 953 Varastossa |
|
|
||
| 1,1268 € - 1,1268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 2,4838 € - 2,4838 € | 947 Varastossa |
|
|
||
| 2,6943 € - 2,6943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,2265 € - 0,2265 € | 4000 Varastossa |
|
|
||
| 0,1071 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |