Porrastettu holkki voidaan leikata vastaamaan tarpeitasi, ja sopii eri paksuisille kaapeleille. Ne suojaavat paneelien läpi kulkevia kaapeleita ja tukkivat reiän, kunnes ne leikataan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1599 € - 0,3957 € | 14904 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,5529 € | 350 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| 0,9288 € - 0,9288 € | 953 Varastossa |
|
|
||
| 0,209 € - 0,515 € | 300 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| 1,1268 € - 1,1268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,1071 € - 0,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 2,6943 € - 2,6943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,2265 € - 0,2265 € | 3000 Varastossa |
|
|
||
| 2,4838 € - 2,4838 € | 947 Varastossa |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa