Pop-niitit ovat käteviä kiinnikkeitä, joita käytetään pääasiassa, kun pääsy paneeliin on rajoitettu tai mahdollista vain yhdeltä puolelta. Näin ollen ne asennetaan tavallisesti kohteen takapuolelle, jolloin komponentit voidaan liittää yhteen.
Nämä niitit sopivat kevyestä keskiraskaaseen käyttöön. Niitä voidaan kättää liiman, ruuvien, muttereiden ja pulttien sijaan. Pop-niitit kiinnittävät kaksi materiaalia yhteen pysyvästi. Ne sopivat erinomaisesti ohuisiin käyttökohteisiin ja sellaisille materiaaleille kuin puu, metalli ja muovi.
Ne on helppo asentaa vasaralla tai niittityökalulla. Pop-niitit työnnetään tiukkaan reikään paneelissa, ja ne kulkevat kahden niitattavan materiaalin läpi.
Valikoimamme pop-niitit ovat lujia mutta kevyitä. Ne eristävät hyvin sähköltä ja kestävät tärinää, hankausta ja korroosiota.
Tämä sarja sisältää vaihtoehtoja, jotka voidaan asentaa niittipistoolilla, joka voidaan hankkia erikseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0831 € - 0,1026 € | 2000 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||||
0,0653 € - 0,0807 € | 6712 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||||
0,3545 € - 0,3545 € | 36966 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||||
0,1779 € - 0,2176 € | 1000 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||||
0,2185 € - 0,6506 € | 5442 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||||
0,1448 € - 0,1821 € | 416 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.02 - 0.11 in
0.5 - 2.8 mm
|
||||
0,1208 € - 0,1491 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 - 0.173 in
0.5 - 4.4 mm
|
||||
0,1423 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||||
0,1423 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.13 in
3.3 mm
|
Harmaa
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||||
0,3847 € - 0,6256 € | 396 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||||
0,3012 € - 0,3012 € | 9774 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||||
0,3463 € - 0,3463 € | 18497 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||||
0,1629 € - 0,1656 € | 4276 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||||
0,3843 € - 1,1116 € | 3089 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||||
0,3395 € - 0,3395 € | 4494 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||||
0,1642 € - 0,1779 € | 9996 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Harmaa
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||||
0,1998 € - 0,2163 € | 25770 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Harmaa
|
Nailon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||||
0,1684 € - 0,1834 € | 990 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Beige
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||||
0,3392 € - 0,3392 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nailon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||||
0,2047 € - 0,6154 € | 8000 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
Nailon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa