Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Suunniteltu pitämään pyöreät tai neliömäiset rakenneputket paikoillaan.Valittavana useita reiän halkaisijoita.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Alumiini, Teräs Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva putken muoto | Väri | Materiaali | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Musta
|
Alumiini
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
Alumiini
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Teräs
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
Alumiini
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Musta
|
Alumiini
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
Alumiini
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Alumiini
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Musta
|
Teräs
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ympyrä
|
Harmaa
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa