Valikko Haku

Pohjalevyn liitinkiinnike

Kysy toimitusaikaa

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Suunniteltu pitämään pyöreät tai neliömäiset rakenneputket paikoillaan.Valittavana useita reiän halkaisijoita.Tarjolla on kaksi materiaalia: alumiini ja teräs. Materiaali: Alumiini, Teräs Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva putken muoto Väri Materiaali Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
26,9475 € - 26,9475 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
30.0 mm
30.0 mm
46,8924 € - 46,8924 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
32.0 mm
32.0 mm
46,8924 € - 46,8924 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
40.0 mm
40.0 mm
49,7453 € - 49,7453 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
42.0 mm
42.0 mm
49,7713 € - 49,7713 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Alumiini
48.0 mm
48.0 mm
73,9048 € - 73,9048 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Alumiini
60.0 mm
60.0 mm
42,2498 € - 42,2498 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Harmaa
Alumiini
20.0 mm
20.0 mm
48,9802 € - 48,9802 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
42.0 mm
42.0 mm
42,2498 € - 42,2498 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Alumiini
25.0 mm
25.0 mm
26,6752 € - 26,6752 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
20.0 mm
20.0 mm
46,3607 € - 46,3607 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Teräs
40.0 mm
40.0 mm
27,0772 € - 27,0772 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
25.0 mm
25.0 mm
42,2498 € - 42,2498 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Harmaa
Alumiini
25.0 mm
25.0 mm
49,473 € - 49,473 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
45.0 mm
45.0 mm
52,8966 € - 52,8966 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Harmaa
Alumiini
45.0 mm
45.0 mm
46,5682 € - 46,5682 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Teräs
32.0 mm
32.0 mm
52,9614 € - 52,9614 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Musta
Alumiini
48.0 mm
48.0 mm
52,8966 € - 52,8966 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
40.0 mm
40.0 mm
52,8966 € - 52,8966 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ympyrä
Harmaa
Alumiini
45.0 mm
45.0 mm
42,2498 € - 42,2498 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Alumiini
30.0 mm
30.0 mm
  • / 5
Pohjalevyn liitinkiinnike M8 30.0 mm 30.0 mm Harmaa

10495476

Hinta-alue
26,9475 € - 26,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 32.0 mm 32.0 mm Harmaa

10495513

Hinta-alue
46,8924 € - 46,8924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 40.0 mm 40.0 mm Harmaa

10495551

Hinta-alue
46,8924 € - 46,8924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 42.0 mm 42.0 mm Harmaa

10495599

Hinta-alue
49,7453 € - 49,7453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 48.0 mm 48.0 mm Musta

10495643

Hinta-alue
49,7713 € - 49,7713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Pohjalevyn liitinkiinnike M10 60.0 mm 60.0 mm Musta

10495704

Hinta-alue
73,9048 € - 73,9048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 20.0 mm 20.0 mm Harmaa

10495322

Hinta-alue
42,2498 € - 42,2498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 42.0 mm 42.0 mm Harmaa

10495025

Hinta-alue
48,9802 € - 48,9802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 25.0 mm 25.0 mm Musta

10495193

Hinta-alue
42,2498 € - 42,2498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 20.0 mm 20.0 mm Harmaa

10494707

Hinta-alue
26,6752 € - 26,6752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 40.0 mm 40.0 mm Harmaa

10494820

Hinta-alue
46,3607 € - 46,3607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 25.0 mm 25.0 mm Musta

10494738

Hinta-alue
27,0772 € - 27,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 25.0 mm 25.0 mm Harmaa

10495346

Hinta-alue
42,2498 € - 42,2498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 45.0 mm 45.0 mm Musta

10495056

Hinta-alue
49,473 € - 49,473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 45.0 mm 45.0 mm Harmaa

10495407

Hinta-alue
52,8966 € - 52,8966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 32.0 mm 32.0 mm Musta

10494790

Hinta-alue
46,5682 € - 46,5682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 48.0 mm 48.0 mm Musta

10495292

Hinta-alue
52,9614 € - 52,9614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 40.0 mm 40.0 mm Harmaa

10495223

Hinta-alue
52,8966 € - 52,8966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M10 45.0 mm 45.0 mm Harmaa

10495261

Hinta-alue
52,8966 € - 52,8966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Laipallinen liitinkiinnike M8 30.0 mm 30.0 mm Musta

10495377

Hinta-alue
42,2498 € - 42,2498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Yhteensopiva putken muoto
    Neliö
  • Tullinimike
    7609000090