Valikko Haku

Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit

Varastossa

Long Hexagonal Hydraulic Fitting Caps are designed to seal and protect the entire assembly fitting, on hydraulic hoses, from contamination, leaks, and damage.

The clever hexagonal body design offers a one-stop solution, with an effortless push fit, which protects both female and male profile.

It allows for greater torque application, reducing the risk of loosening under vibration or pressure fluctuations.

  • Commonly used for hydraulic systems in industrial, automotive and other applications.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SRTTF

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
17 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h H Tyyppi Osta
7500 Varastossa
16.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,40 € - 0,4444 € 50 Varastossa
60.0 mm
42.0 mm
65.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,45 € - 0,50 € 100 Varastossa
65.0 mm
43.0 mm
64.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,09 € - 0,10 € 11600 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,0225 € - 0,025 € 21500 Varastossa
14.0 mm
28.0 mm
28.5 mm
1
0,27 € - 0,30 € 200 Varastossa
55.0 mm
42.0 mm
66.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,072 € - 0,08 € 5500 Varastossa
24.0 mm
28.0 mm
39.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,0315 € - 0,035 € 16500 Varastossa
17.0 mm
28.0 mm
32.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,50 € - 0,5555 € 50 Varastossa
80.0 mm
43.0 mm
69.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,036 € - 0,04 € 5500 Varastossa
19.0 mm
28.0 mm
35.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,081 € - 0,09 € 4000 Varastossa
27.0 mm
28.0 mm
40.5 mm
2 - 3-tiekulma
0,207 € - 0,23 € 1400 Varastossa
50.0 mm
28.5 mm
45.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,198 € - 0,22 € 250 Varastossa
45.5 mm
28.0 mm
46.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,153 € - 0,17 € 3900 Varastossa
41.0 mm
31.5 mm
46.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,099 € - 0,11 € 2100 Varastossa
32.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,045 € - 0,05 € 29500 Varastossa
22.0 mm
28.0 mm
36.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,1215 € - 0,135 € 3600 Varastossa
36.0 mm
30.5 mm
44.0 mm
2 - 3-tiekulma
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 16.0 mm 28.0 mm Musta LDPE

20597177


Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 60.0 mm 42.0 mm Musta LDPE

20597290

Hinta-alue
0,4444 € - 0,40 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 65.0 mm 43.0 mm Musta LDPE

20597306

Hinta-alue
0,50 € - 0,45 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    65.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    64.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 30.0 mm 30.0 mm Musta LDPE

20597238

Hinta-alue
0,10 € - 0,09 €

Varastotasot
11600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 14.0 mm 28.0 mm Musta LDPE

20597160

Hinta-alue
0,025 € - 0,0225 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 55.0 mm 42.0 mm Musta LDPE

20597283

Hinta-alue
0,30 € - 0,27 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    55.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    66.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 24.0 mm 28.0 mm Musta LDPE

20597214

Hinta-alue
0,08 € - 0,072 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 17.0 mm 28.0 mm Musta LDPE

20597184

Hinta-alue
0,035 € - 0,0315 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 80.0 mm 43.0 mm Musta LDPE

20597313

Hinta-alue
0,5555 € - 0,50 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    80.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 19.0 mm 28.0 mm Musta LDPE

20597191

Hinta-alue
0,04 € - 0,036 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 27.0 mm 28.0 mm Musta LDPE

20597221

Hinta-alue
0,09 € - 0,081 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    40.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 50.0 mm 28.5 mm Musta LDPE

20597276

Hinta-alue
0,23 € - 0,207 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 45.5 mm 28.0 mm Musta LDPE

20744168

Hinta-alue
0,22 € - 0,198 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    45.5 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 41.0 mm 31.5 mm Musta LDPE

20597269

Hinta-alue
0,17 € - 0,153 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    31.5 mm
  • H
    46.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 32.0 mm 30.0 mm Musta LDPE

20597245

Hinta-alue
0,11 € - 0,099 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 22.0 mm 28.0 mm Musta LDPE

20597207

Hinta-alue
0,05 € - 0,045 €

Varastotasot
29500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE
Pitkät kuusikulmaiset hydrauliset kiinnityskorkit 36.0 mm 30.5 mm Musta LDPE

20597252

Hinta-alue
0,135 € - 0,1215 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.0 mm
  • h
    30.5 mm
  • H
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE