Valikko Haku

Pikaliitossuojukset

Varastossa

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.

  • Suunniteltu pysymään kiinni letkussa.
  • Ne suojaavat lialta ja kosteudelta ja ovat korroosionkestäviä.
Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1181

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d2 d1 Kierrestandardi Osta
0,7371 € - 0,7371 € 416 Varastossa
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
450 Varastossa
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7621 € - 0,7621 € 471 Varastossa
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,3994 € - 1,3994 € 50 Varastossa
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7371 € - 0,7371 € 162 Varastossa
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,3994 € - 1,3994 € 420 Varastossa
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1295 € - 1,1295 € 503 Varastossa
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8109 € - 0,8109 € 280 Varastossa
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,1295 € - 1,1295 € 550 Varastossa
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
Kysy toimitusaikaa täältä
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7371 € - 0,7371 € 495 Varastossa
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,3994 € - 1,3994 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 Varastossa
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8109 € - 0,8109 € 629 Varastossa
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7621 € - 0,7621 € 587 Varastossa
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1295 € - 1,1295 € 600 Varastossa
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,3994 € - 1,3994 € 445 Varastossa
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1295 € - 1,1295 € 135 Varastossa
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7371 € - 0,7371 € 485 Varastossa
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
150 Varastossa
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
  • / 2
Pikaliitossuojus 1/4 in ISO A TPE Punainen

10288115

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO B TPE Vihreä

10293522


Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO A TPE Sininen

10293560

Hinta-alue
0,7621 € - 0,7621 €

Varastotasot
471 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Sininen

10293645

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO B TPE Sininen

10293607

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO A TPE Sininen

10293591

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO B TPE Sininen

10293638

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
503 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO A TPE Vihreä

10293478

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 in ISO A TPE Punainen

10288146

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO B TPE Vihreä

10293539


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO B TPE Keltainen

10293409

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Keltainen

10293447

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO A TPE Vihreä

10293485


Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO A TPE Sininen

10293577

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
629 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO B TPE Sininen

10293614

Hinta-alue
0,7621 € - 0,7621 €

Varastotasot
587 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO A TPE Sininen

10293584

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO A TPE Keltainen

10293393

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
445 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO B TPE Keltainen

10293430

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO A TPE Keltainen

10293355

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Vihreä

10293546


Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri