Valikko Haku

Pikaliitossuojukset

Varastossa

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.

  • Suunniteltu pysymään kiinni letkussa.
  • Ne suojaavat lialta ja kosteudelta ja ovat korroosionkestäviä.
Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1181

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d2 d1 Kierrestandardi Osta
1,1295 € - 1,1295 € 787 Varastossa
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8109 € - 0,8109 € 280 Varastossa
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
500 Varastossa
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1200 Varastossa
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8109 € - 0,8109 € 20 Varastossa
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1295 € - 1,1295 € 135 Varastossa
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7371 € - 0,7371 € 298 Varastossa
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
150 Varastossa
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7371 € - 0,7371 € 741 Varastossa
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1295 € - 1,1295 € 600 Varastossa
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8109 € - 0,8109 € 675 Varastossa
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,3994 € - 1,3994 € 50 Varastossa
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7371 € - 0,7371 € 416 Varastossa
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7371 € - 0,7371 € 495 Varastossa
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,7621 € - 0,7621 € 587 Varastossa
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7371 € - 0,7371 € 162 Varastossa
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,3994 € - 1,3994 € 420 Varastossa
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1295 € - 1,1295 € 503 Varastossa
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
900 Varastossa
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,1295 € - 1,1295 € 173 Varastossa
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • / 2
Pikaliitossuojus 3/4 ISO A TPE Keltainen

10293386

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
787 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO A TPE Vihreä

10293478

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO A TPE Vihreä

10293461


Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO B TPE Vihreä

10293515


Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO B TPE Keltainen

10293423

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO B TPE Keltainen

10293430

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO B TPE Vihreä

10293508

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Vihreä

10293546


Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO A TPE Sininen

10293553

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
741 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO A TPE Sininen

10293584

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO B TPE Sininen

10293621

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Sininen

10293645

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 in ISO A TPE Punainen

10288115

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO B TPE Keltainen

10293409

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO B TPE Sininen

10293614

Hinta-alue
0,7621 € - 0,7621 €

Varastotasot
587 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO B TPE Sininen

10293607

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO A TPE Sininen

10293591

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO B TPE Sininen

10293638

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
503 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO A TPE Vihreä

10293454


Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 in ISO B TPE Punainen

10288191

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri