Valikko Haku

Pikaliitossuojukset

Varastossa

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.

  • Suunniteltu pysymään kiinni letkussa.
  • Ne suojaavat lialta ja kosteudelta ja ovat korroosionkestäviä.
Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1181

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d2 d1 Kierrestandardi Osta
1,4343 € - 1,4343 € 430 Varastossa
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,8311 € - 0,8311 € 675 Varastossa
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
150 Varastossa
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1577 € - 1,1577 € 600 Varastossa
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,1577 € - 1,1577 € 173 Varastossa
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8311 € - 0,8311 € 672 Varastossa
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,4343 € - 1,4343 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7812 € - 0,7812 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
900 Varastossa
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Kysy toimitusaikaa täältä
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1577 € - 1,1577 € 400 Varastossa
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
0,8311 € - 0,8311 € 2100 Varastossa
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7812 € - 0,7812 € 600 Varastossa
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4343 € - 1,4343 € 420 Varastossa
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1577 € - 1,1577 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
450 Varastossa
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,7556 € - 0,7556 € 195 Varastossa
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4343 € - 1,4343 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
Kysy toimitusaikaa täältä
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8311 € - 0,8311 € 479 Varastossa
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
  • / 2
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Punainen

10288207

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO B TPE Sininen

10293621

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Vihreä

10293546


Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO A TPE Sininen

10293584

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 in ISO B TPE Punainen

10288191

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO A TPE Keltainen

10293379

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
672 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Sininen

10293645

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO B TPE Keltainen

10293416

Hinta-alue
0,7812 € - 0,7812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO A TPE Vihreä

10293454


Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO A TPE Vihreä

10293492


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 in ISO A TPE Punainen

10288146

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 in ISO B TPE Punainen

10288184

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO A TPE Keltainen

10293362

Hinta-alue
0,7812 € - 0,7812 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO A TPE Sininen

10293591

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO B TPE Sininen

10293638

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO A TPE Vihreä

10293485


Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO B TPE Keltainen

10293409

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Keltainen

10293447

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO B TPE Vihreä

10293539


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO A TPE Sininen

10293577

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri