Valikko Haku

Piirilevyn tuki - ruuvikinnitys

Varastossa

Tuet kiinnitetään tukevasti #4- tai M3-ruuvilla. Ulkoneva muotoilu mahdollistaa tiiviin pakkaamisen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,2668 € - 0,2965 € 1000 Varastossa
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,207 € - 0,23 € 1996 Varastossa
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,2181 € - 0,2423 € 3990 Varastossa
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
0,213 € - 0,2367 € 2000 Varastossa
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2307 € - 0,2564 € 2000 Varastossa
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
0,226 € - 0,2511 € 2000 Varastossa
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 7.6 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Väritön

10159873

Hinta-alue
0,2965 € - 0,2668 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 9.5 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Väritön

10159880

Hinta-alue
0,23 € - 0,207 €

Varastotasot
1996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 12.7 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Väritön

10159903

Hinta-alue
0,2423 € - 0,2181 €

Varastotasot
3990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 11.1 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Väritön

10159897

Hinta-alue
0,2367 € - 0,213 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 15.9 mm UL94 V-2 Nailon 6/6 Väritön

10159866

Hinta-alue
0,2564 € - 0,2307 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Reikäkiinnitys

10159910

Hinta-alue
0,2511 € - 0,226 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Reikäkiinnitys
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,M3
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm