Valikko Haku

Piirilevyn reunalukitustuet - Sisään napsautettava

Varastossa

Reunalukitustuet kiinnittyvät tukevasti piirikortin reunaan, ja napsautusasennus ja asetussakara tekevät kiinnityksestä nopean. Piirikortti on helppo irrottaa huoltoa varten.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2058 € - 0,2362 € 3000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2058 € - 0,2362 € 20250 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,268 € - 0,3067 € 949 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2058 € - 0,2362 € 4798 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2528 € - 0,2887 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € 16538 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2058 € - 0,2362 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2615 € - 0,2992 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,268 € - 0,3067 € 998 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2058 € - 0,2362 € 4000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,268 € - 0,3067 € 1170 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2058 € - 0,2362 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
  • / 3
Reunan kannatintuki 25.4 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005514

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005545

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
20250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005682

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005484

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
4798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005491

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 15.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005477

Hinta-alue
0,2887 € - 0,2528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005378

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
16538 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Reunan kannatintuki 22.2 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005507

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005408

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005774

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005767

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 15.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10487624

Hinta-alue
0,2992 € - 0,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005828

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005811

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005453

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
1170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005781

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005439

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005422

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005620

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005668

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm