Valikko Haku

Piirilevyn reunalukitustuet - Sisään napsautettava

Varastossa

Reunalukitustuet kiinnittyvät tukevasti piirikortin reunaan, ja napsautusasennus ja asetussakara tekevät kiinnityksestä nopean. Piirikortti on helppo irrottaa huoltoa varten.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2528 € - 0,2887 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € 3000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2058 € - 0,2362 € 4798 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2058 € - 0,2362 € 16538 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € 13238 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2058 € - 0,2362 € 20250 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,268 € - 0,3067 € 949 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,268 € - 0,3067 € 970 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2058 € - 0,2362 € 18846 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € 2000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,268 € - 0,3067 € 15500 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,268 € - 0,3067 € 998 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • / 3
Reunan kannatintuki 15.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005477

Hinta-alue
0,2887 € - 0,2528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005514

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005491

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005484

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
4798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005378

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
16538 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005521

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
13238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10632802

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10645291

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 15.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005576

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005613

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005545

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
20250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005682

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 22.2 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005606

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005590

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005637

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
18846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005552

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 22.2 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005507

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005538

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005569

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005644

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm