Valikko Haku

Piirilevyn reunalukitustuet - Sisään napsautettava

Varastossa

Reunalukitustuet kiinnittyvät tukevasti piirikortin reunaan, ja napsautusasennus ja asetussakara tekevät kiinnityksestä nopean. Piirikortti on helppo irrottaa huoltoa varten.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2058 € - 0,2362 € 30250 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,268 € - 0,3067 € 949 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,268 € - 0,3067 € 970 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,268 € - 0,3067 € 998 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,268 € - 0,3067 € 1170 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2058 € - 0,2362 € 11000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2058 € - 0,2362 € 167823 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2058 € - 0,2362 € 29073 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2058 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,268 € - 0,3067 € 998 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,268 € - 0,3067 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2058 € - 0,2362 € 4000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • / 3
Reunan kannatintuki 9.5 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005545

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
30250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005682

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 22.2 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005606

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005644

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10632802

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10645291

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 15.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005576

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005613

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005774

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005453

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
1170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005408

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005675

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
167823 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Jousilukkokiinnitys 0.8 mm

10005651

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
29073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005729

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005767

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005828

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005668

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005736

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005620

Hinta-alue
0,3067 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    7.5 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Klipsikiinnitys 0.8 mm

10005811

Hinta-alue
0,2362 € - 0,2058 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Klipsikiinnitys
  • Varren pituus
    6.1 mm
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm