Valikko Haku

Reunalukitustuki 6.4 mm Naaraskierrekiinnitys

Ruuvikiinnitteinen kulmareunatuki ei edellytä piirilevyn uria tai reikiä maksimaalista pakkaustiheyttä varten. Voidaan asentaa piirilevyn kulmaan tai reunaan tuen suunnan perusteella. Asennetaan runkoon metallisella #6 tai M3.5 itsekierteittävällä ruuvilla.
Essentra tuotenumero:

10035740

Valmistajan tuotenumero:

TCEHCBS-4-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3231 €
5000 - 9999 0,3012 €
10000 + 0,2642 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

323,10 €

1000 x 0,3231 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Reiän halkaisija B 3.1 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Välilevyn pituus 6.4 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio RoHs
Vakio RMS
Vakio REACH
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä