Valikko Haku

Reunalukitustuki 9.5 mm Jousilukkokiinnitys

Essentra tuotenumero:

10001585

Valmistajan tuotenumero:

CHCBS-6-01

22940 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2025 €
5000 - 9999 0,1883 €
10000 + 0,177 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

202,50 €

1000 x 0,2025 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Kulma/reunalukituskiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija B 4.8 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 1.6 mm
Välilevyn pituus 9.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio UL
Vakio RoHs
Vakio RMS
Vakio REACH
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä