Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10001578
CHCBS-4-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2025 € |
| 5000 - 9999 | 0,1883 € |
| 10000 + | 0,177 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Kulma/reunalukituskiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
| Reiän halkaisija B | 0.189 in |
| Reiän halkaisija B | 4.8 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.063 in |
| Välilevyn pituus | 6.4 mm |
| Välilevyn pituus | 0.252 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Vakio | REACH |
| Vakio | RMS |
| Vakio | UL |
| Vakio | RoHs |
| Tullinimike | 3926909790 |