Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - reunalukituksen ruuvikiinnitys/pitkä sakara

Varastossa

Reunalukitustuissa on pitävä kiinnitys piirikortin reunaan, ja ne on helppo irrottaa. Ruuvikiinnitteiset tuet ovat hyvin tukevia ja luotettavia. Ne kiinnitetään itsekierteyttävällä ruuvilla.

Sarjanumero: SR2758

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Paneelin paksuusalue A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1593 € - 0,1821 € 2000 Varastossa
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
0,1385 € - 0,1584 € 1010 Varastossa
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1593 € - 0,1821 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
0,1385 € - 0,1584 € 4000 Varastossa
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1385 € - 0,1584 € 21000 Varastossa
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1385 € - 0,1584 € 962 Varastossa
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1385 € - 0,1584 € 1094 Varastossa
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1385 € - 0,1584 € 6000 Varastossa
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1593 € - 0,1821 € 4000 Varastossa
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
0,1593 € - 0,1821 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
0,1593 € - 0,1821 € 4000 Varastossa
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
0,1593 € - 0,1821 € 4000 Varastossa
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
0,1593 € - 0,1821 € 1687 Varastossa
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
Reunan kannatintuki 9.5 mm Naaraskierrekiinnitys

10035900

Hinta-alue
0,1821 € - 0,1593 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
Reunan kannatintuki 6.4 mm Naaraskierrekiinnitys 3.0 mm

10035863

Hinta-alue
0,1584 € - 0,1385 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    15.2 mm
Reunan kannatintuki 25.4 mm Naaraskierrekiinnitys 3.0 mm

10175552

Hinta-alue
0,1821 € - 0,1593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
Reunan kannatintuki 15.9 mm Naaraskierrekiinnitys 3.0 mm

10035825

Hinta-alue
0,1584 € - 0,1385 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    15.2 mm
Reunan kannatintuki 12.7 mm Naaraskierrekiinnitys 3.0 mm

10035917

Hinta-alue
0,1584 € - 0,1385 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    15.2 mm
Reunalukitustuki 9.5 mm (L)

10035894

Hinta-alue
0,1584 € - 0,1385 €

Varastotasot
962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    15.2 mm
Reunan kannatintuki 19.1 mm Naaraskierrekiinnitys 3.0 mm

10035849

Hinta-alue
0,1584 € - 0,1385 €

Varastotasot
1094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    15.2 mm
Reunan kannatintuki 7.9 mm Naaraskierrekiinnitys 3.0 mm

10035887

Hinta-alue
0,1584 € - 0,1385 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    15.2 mm
Reunalukitustuki 12.7 mm (L)

10035924

Hinta-alue
0,1821 € - 0,1593 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
Reunan kannatintuki 22.2 mm Naaraskierrekiinnitys

10035856

Hinta-alue
0,1821 € - 0,1593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
Reunan kannatintuki 19.1 mm Naaraskierrekiinnitys 3.0 mm

10175545

Hinta-alue
0,1821 € - 0,1593 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
Reunan kannatintuki 15.9 mm Naaraskierrekiinnitys

10035832

Hinta-alue
0,1821 € - 0,1593 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5
Reunan kannatintuki 6.4 mm Naaraskierrekiinnitys

10035870

Hinta-alue
0,1821 € - 0,1593 €

Varastotasot
1687 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Naaraskierrekiinnitys
  • Erityisominaisuudet
    Itsekierteittävä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6,M3.5