Valikko Haku

Tuki painoniittikiinnityksellä 3.0 mm (L) PA

Tämä niittilukitusvälilevyn välilevy on suunniteltu napsahtamaan päällä olevaan reikään ja painamaan pohjassa oleva niitti toimintaan. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10104620

Valmistajan tuotenumero:

551773

2350 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1615 €
5000 - 9999 0,1451 €
10000 + 0,1211 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

161,50 €

1000 x 0,1615 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Niittikiinnitys
Yhteensopiva paneelireiän halkaisija 3.5 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Välilevyn pituus 3.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä