Vakiomallinen napsautuslukitustuki sopii erinomaisesti piirikorttipinojen kokoamiseen, ja neljänneskierroskiinnitys helpottaa käyttöä entisestään
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin maksimipaksuus A | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin maksimipaksuus B | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,1568 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1732 € | 3000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | 1911 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa