Valikko Haku

Kierteinen ruuvituki 10.0 mm Naaraskierrekiinnitys

This locking bayonet nose PCB support is held down by an M4 screw or stud. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra tuotenumero:

10024621

Valmistajan tuotenumero:

SFCBS-M4-10M-01

1086 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1851 €
5000 - 9999 0,1713 €
10000 + 0,1616 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

185,10 €

1000 x 0,1851 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Naaraskierrekiinnitys
Rungon halkaisija 7.1 mm
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Välilevyn pituus 10.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio RoHs
Vakio UL
Vakio RMS
Vakio REACH
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä