Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vakiomallinen napsautuslukitustuki sopii erinomaisesti piirikorttipinojen kokoamiseen. Integroitu jousi tekee yläpaneelista joustavan ja sopii kosketusohjauspaneeleille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaalin syttyvyysstandardi | Reiän halkaisija A | Materiaali | Reikä B kiinnitystyyppi | Käyttölämpötila-alue | Reikä A kiinnitystyyppi | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,739 € - 0,7544 € | 980 Varastossa |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Pystysuora kielekekiinnitys
|
|
Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0199 € - 1,1216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nailon 6/6
|
Pystysuora kielekekiinnitys
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1015 € - 1,2108 € | 1000 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nailon 6/6
|
Pystysuora kielekekiinnitys
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa