Valikko Haku

Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/nuolenkärki/nuolenkärki

Varastossa

Nämä välilevyt on helppo asentaa käsin. Päissä on nuolenkärkikiinnikkeet, ja kiristyssiivekkeet pitävät ne tiukasti paikoillaan. Tarjolla monia tyylejä eri kokoisille rei'ille, paneelin paksuuksille ja materiaaleille..

Sarjanumero: SR2706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
285 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1041 € - 0,1492 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,0851 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
0,1335 € - 0,1683 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.0 mm
0,1519 € - 0,1903 € 1000 Varastossa
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
35.0 mm
0,197 € - 0,2256 € 3000 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,197 € - 0,2256 € 7000 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,197 € - 0,2256 € 10000 Varastossa
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0829 € - 0,1187 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0885 € - 0,126 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.0 mm
0,0963 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0926 € - 0,1325 € 96820 Varastossa
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
8.0 mm
0,1077 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
0,1139 € - 0,1629 € 1988 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
18.0 mm
0,1147 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
17.0 mm
0,1229 € - 0,1752 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
16.0 mm
0,0851 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1334 € - 0,1903 € 1000 Varastossa
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
25.0 mm
0,0851 € - 0,1218 € 2000 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,0876 € - 0,1251 € 2000 Varastossa
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,09 € - 0,1287 € 6003 Varastossa
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
  • / 15
Jousilukkotuki 16.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150535

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1041 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150566

Hinta-alue
0,1218 € - 0,0851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 22.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10638330

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 35.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150665

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1519 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003145

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003183

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10003220

Hinta-alue
0,2256 € - 0,197 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
Jousilukkotuki 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150528

Hinta-alue
0,1187 € - 0,0829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.0 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150863

Hinta-alue
0,126 € - 0,0885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150900

Hinta-alue
0,1382 € - 0,0963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150979

Hinta-alue
0,1325 € - 0,0926 €

Varastotasot
96820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150832

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 18.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150924

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1139 €

Varastotasot
1988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 17.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150788

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 16.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151105

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151037

Hinta-alue
0,1218 € - 0,0851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 25.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151112

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1334 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.0 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150825

Hinta-alue
0,1218 € - 0,0851 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150955

Hinta-alue
0,1251 € - 0,0876 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10150870

Hinta-alue
0,1287 € - 0,09 €

Varastotasot
6003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.5 mm