10004005
DLCBS6-5-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2031 € |
| 5000 - 9999 | 0,1893 € |
| 10000 + | 0,1796 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Rungon halkaisija | 4.6 mm |
| Rungon halkaisija | 0.181 in |
| Reiän halkaisija A | 0.187 in |
| Reiän halkaisija A | 4.75 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.138 in |
| Reiän halkaisija B | 3.5 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.8 - 2.0 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.031 - 0.079 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.031 - 0.079 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.8 - 2.0 mm |
| Välilevyn pituus | 7.9 mm |
| Välilevyn pituus | 0.311 in |
| Lukkokannan korkeus A | 0.209 in |
| Lukkokannan korkeus A | 5.3 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 3.0 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.118 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa