10002759
DLCBS-3-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1669 € |
| 5000 + | 0,1502 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
| Rungon halkaisija | 7.1 mm |
| Rungon halkaisija | 0.28 in |
| Reiän halkaisija A | 0.157 in |
| Reiän halkaisija A | 4.0 mm |
| Reiän halkaisija B | 0.157 in |
| Reiän halkaisija B | 4.0 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.79 - 1.98 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.031 - 0.078 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.031 - 0.078 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.79 - 1.98 mm |
| Välilevyn pituus | 4.8 mm |
| Välilevyn pituus | 0.189 in |
| Lukkokannan korkeus A | 0.22 in |
| Lukkokannan korkeus A | 5.6 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 5.6 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.22 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa