Valikko Haku

Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Tarjoa tarvittavaa suojaa käyttökohteellesi tällä lukittavalla piirilevytuella, jonka asennukseen ei tarvita työkaluja. Siivellinen pohja tarjoaa lisävakautta. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10151129

Valmistajan tuotenumero:

CBLS305A

8194 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1218 €
10000 + 0,0851 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

121,80 €

1000 x 0,1218 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reiän halkaisija A 3.0 mm
Reiän halkaisija B 3.0 mm
Paneelin paksuusalue A 1.2 - 1.7 mm
Paneelin paksuusalue B 1.2 - 1.7 mm
Välilevyn pituus 3.2 mm
Lukkokannan korkeus A 2.8 mm
Lukkokannan korkeus B 3.2 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä