Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
320 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,3323 € - 1,1332 € 40334 Varastossa
Teräs
8.0 mm
M4
15.0 mm
1,087 € - 1,3472 € 2025 Varastossa
Teräs
10.0 mm
60.0 mm
0,7536 € - 0,9676 € 10900 Varastossa
Teräs
0,2645 € - 0,4851 € 16760 Varastossa
Teräs
0,1944 € - 0,3559 € 63176 Varastossa
Messinki
6.0 mm
5.0 mm
0,334 € - 0,5421 € 9229 Varastossa
Teräs
12.0 mm
5.0 mm
0,4865 € - 1,658 € 33750 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M4
15.0 mm
1980 Varastossa
Teräs
6.0 mm
0,4079 € - 1,3915 € 11190 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,2793 € - 1,0666 € 50330 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,2519 € - 0,9689 € 14477 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M3
7.0 mm
0,2847 € - 1,0896 € 59900 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,2313 € - 0,8826 € 27200 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M3
5.0 mm
1,1803 € - 2,0868 € 8050 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M5
30.0 mm
0,3987 € - 1,3621 € 54900 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,7502 € - 1,4649 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
6.0 mm
M3
35.0 mm
0,2916 € - 0,5325 € 10737 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M3
13.0 mm
0,1957 € - 0,3573 € 32427 Varastossa
Teräs
6.0 mm
5.0 mm
0,3354 € - 0,5449 € 15902 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
16479 Varastossa
Teräs
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm 15.0 mm Teräs

20054731

Hinta-alue
1,1332 € - 0,3323 €

Varastotasot
40334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 7.0 mm 60.0 mm Teräs

20054700

Hinta-alue
1,3472 € - 1,087 €

Varastotasot
2025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm 20.0 mm

20054847

Hinta-alue
0,9676 € - 0,7536 €

Varastotasot
10900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Tullinimike
    7318190090
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm 10.0 mm

20054489

Hinta-alue
0,4851 € - 0,2645 €

Varastotasot
16760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Tullinimike
    7318190090
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 5.0 mm Messinki

20070717

Hinta-alue
0,3559 € - 0,1944 €

Varastotasot
63176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 5.0 mm 5.0 mm Teräs

20054854

Hinta-alue
0,5421 € - 0,334 €

Varastotasot
9229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 15.0 mm Messinki

20070250

Hinta-alue
1,658 € - 0,4865 €

Varastotasot
33750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 5.0 mm Teräs

20054861


Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Tullinimike
    8301600090
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 20.0 mm Messinki

20069865

Hinta-alue
1,3915 € - 0,4079 €

Varastotasot
11190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 12.0 mm Messinki

20069988

Hinta-alue
1,0666 € - 0,2793 €

Varastotasot
50330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 7.0 mm Messinki

20070120

Hinta-alue
0,9689 € - 0,2519 €

Varastotasot
14477 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm Messinki

20069827

Hinta-alue
1,0896 € - 0,2847 €

Varastotasot
59900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm Messinki

20069919

Hinta-alue
0,8826 € - 0,2313 €

Varastotasot
27200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M5 30.0 mm Messinki

20070304

Hinta-alue
2,0868 € - 1,1803 €

Varastotasot
8050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 10.0 mm Messinki

20070236

Hinta-alue
1,3621 € - 0,3987 €

Varastotasot
54900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 35.0 mm Messinki

20069896

Hinta-alue
1,4649 € - 0,7502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 13.0 mm Messinki

20070007

Hinta-alue
0,5325 € - 0,2916 €

Varastotasot
10737 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 5.0 mm 5.0 mm Teräs

20054885

Hinta-alue
0,3573 € - 0,1957 €

Varastotasot
32427 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M2.5 18.0 mm Messinki

20069674

Hinta-alue
0,5449 € - 0,3354 €

Varastotasot
15902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Male To Female Standoff Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Steel

20125103


Varastotasot
16479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4-40
  • Avainväli
    5.0 mm