Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
320 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,788 € - 1,139 € 390 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
5.0 mm
0,7967 € - 1,1705 € 90 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
5.0 mm
0,3368 € - 0,5476 € 11565 Varastossa
Messinki
12.0 mm
5.0 mm
0,2094 € - 0,3806 € 900 Varastossa
Messinki
8.0 mm
5.0 mm
0,7798 € - 1,1828 € 2648 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,2122 € - 0,386 € 28430 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,7297 € - 1,4375 € 710 Varastossa
Teräs
10.0 mm
50.0 mm
1,3964 € - 3,0667 € 625 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M4
65.0 mm
1,0673 € - 2,3394 € 8625 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,3682 € - 0,5996 € 15550 Varastossa
Teräs
10.0 mm
35.0 mm
0,7908 € - 1,5551 € 4500 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
50.0 mm
1,4923 € - 3,2858 € 1558 Varastossa
Teräs
10.0 mm
70.0 mm
1,8077 € - 3,4294 € 50 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M5
60.0 mm
1,4488 € - 2,0603 € 218 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
10.0 mm
1,8345 € - 2,437 € 55 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
18.0 mm
0,7502 € - 1,4649 € 100 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
35.0 mm
0,856 € - 1,2162 € 1305 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,7643 € - 1,3425 € 4880 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,8321 € - 1,1816 € 65 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
20.0 mm
1,2348 € - 2,0071 € 832 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
18.0 mm
  • / 16
Sub-D -teline 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Hinta-alue
1,139 € - 0,788 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Ruostumaton teräs Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 5.0 mm

10228173

Hinta-alue
1,1705 € - 0,7967 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Hinta-alue
0,5476 € - 0,3368 €

Varastotasot
11565 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Hinta-alue
0,3806 € - 0,2094 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Hinta-alue
1,1828 € - 0,7798 €

Varastotasot
2648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Hinta-alue
0,386 € - 0,2122 €

Varastotasot
28430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Hinta-alue
1,4375 € - 0,7297 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Hinta-alue
3,0667 € - 1,3964 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Hinta-alue
2,3394 € - 1,0673 €

Varastotasot
8625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Hinta-alue
0,5996 € - 0,3682 €

Varastotasot
15550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Hinta-alue
1,5551 € - 0,7908 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 70.0 mm

10227435

Hinta-alue
3,2858 € - 1,4923 €

Varastotasot
1558 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Hinta-alue
3,4294 € - 1,8077 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Hinta-alue
2,0603 € - 1,4488 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 18.0 mm

10227800

Hinta-alue
2,437 € - 1,8345 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Hinta-alue
1,4649 € - 0,7502 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10227336

Hinta-alue
1,2162 € - 0,856 €

Varastotasot
1305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Hinta-alue
1,3425 € - 0,7643 €

Varastotasot
4880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10227206

Hinta-alue
1,1816 € - 0,8321 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Hinta-alue
2,0071 € - 1,2348 €

Varastotasot
832 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5