Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
319 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,788 € - 1,139 € 390 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
5.0 mm
0,7967 € - 1,1705 € 90 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
5.0 mm
0,3368 € - 0,5476 € 11665 Varastossa
Messinki
12.0 mm
5.0 mm
0,2094 € - 0,7992 € 6150 Varastossa
Messinki
8.0 mm
5.0 mm
0,6991 € - 1,074 € 4444 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
8.0 mm
1,1134 € - 1,7279 € 955 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,3368 € - 0,5476 € 6 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
18.0 mm
0,2738 € - 0,5011 € 8510 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,7981 € - 1,2157 € 1198 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,3737 € - 0,6078 € 2176 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,7324 € - 1,1171 € 22380 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
10.0 mm
1,5419 € - 2,1666 € 16098 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
12.0 mm
0,4678 € - 0,7589 € 4620 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,8891 € - 1,2513 € 63 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,7151 € - 1,0168 € 784 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
10.0 mm
1,0142 € - 1,6482 € 308 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,7749 € - 1,1006 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,3033 € - 1,3033 € 961 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
1,4488 € - 2,0603 € 218 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
10.0 mm
0,705 € - 1,2472 € 5255 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M3
60.0 mm
  • / 16
Sub-D -teline 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Hinta-alue
1,139 € - 0,788 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Ruostumaton teräs Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 5.0 mm

10228173

Hinta-alue
1,1705 € - 0,7967 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Hinta-alue
0,5476 € - 0,3368 €

Varastotasot
11665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Hinta-alue
0,7992 € - 0,2094 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Hinta-alue
1,074 € - 0,6991 €

Varastotasot
4444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 12.0 mm

10227480

Hinta-alue
1,7279 € - 1,1134 €

Varastotasot
955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Hinta-alue
0,5476 € - 0,3368 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Hinta-alue
0,5011 € - 0,2738 €

Varastotasot
8510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Hinta-alue
1,2157 € - 0,7981 €

Varastotasot
1198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Hinta-alue
0,6078 € - 0,3737 €

Varastotasot
2176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 4.0 mm M2 10.0 mm

10226926

Hinta-alue
1,1171 € - 0,7324 €

Varastotasot
22380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 12.0 mm

10227763

Hinta-alue
2,1666 € - 1,5419 €

Varastotasot
16098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 25.0 mm

10097687

Hinta-alue
0,7589 € - 0,4678 €

Varastotasot
4620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10227046

Hinta-alue
1,2513 € - 0,8891 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10227145

Hinta-alue
1,0168 € - 0,7151 €

Varastotasot
784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Hinta-alue
1,6482 € - 1,0142 €

Varastotasot
308 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10227176

Hinta-alue
1,1006 € - 0,7749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10227077

Hinta-alue
1,3033 € - 1,3033 €

Varastotasot
961 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Hinta-alue
2,0603 € - 1,4488 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 60.0 mm

10097892

Hinta-alue
1,2472 € - 0,705 €

Varastotasot
5255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3