Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
320 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,6473 € - 1,2667 € 38252 Varastossa
Teräs
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,8166 € - 1,139 € 200 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
5.0 mm
0,8786 € - 1,7146 € 4677 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M5
20.0 mm
0,1985 € - 0,3628 € 1300 Varastossa
Teräs
8.0 mm
5.0 mm
0,7908 € - 1,5551 € 4103 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,1985 € - 0,3628 € 5072 Varastossa
Teräs
8.0 mm
5.0 mm
4,2136 € - 5,2371 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
70.0 mm
4,2852 € - 6,599 € 360 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
30.0 mm
5,1751 € - 7,311 € 130 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
60.0 mm
5,2299 € - 6,4895 € 212 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
70.0 mm
0,4051 € - 0,5599 € 440 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M3
13.0 mm
4,6275 € - 7,1467 € 890 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
40.0 mm
3,8471 € - 5,9419 € 50 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
15.0 mm
5,1972 € - 6,4866 € 19 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
90.0 mm
0,7895 € - 1,3956 € 303 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,9167 € - 3,6555 € 100 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M4
70.0 mm
1,8077 € - 3,4294 € 50 Varastossa
Messinki
10.0 mm
M5
60.0 mm
0,7297 € - 1,4375 € 710 Varastossa
Teräs
10.0 mm
50.0 mm
1,7113 € - 3,7787 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
10.0 mm
M5
45.0 mm
0,6147 € - 1,2061 € 14115 Varastossa
Teräs
10.0 mm
40.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 18.0 mm

10227527

Hinta-alue
1,2667 € - 0,6473 €

Varastotasot
38252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228128

Hinta-alue
1,139 € - 0,8166 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10227541

Hinta-alue
1,7146 € - 0,8786 €

Varastotasot
4677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228166

Hinta-alue
0,3628 € - 0,1985 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Hinta-alue
1,5551 € - 0,7908 €

Varastotasot
4103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Sub-D -teline 5.0 mm M3 5.0 mm

10098387

Hinta-alue
0,3628 € - 0,1985 €

Varastotasot
5072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Hinta-alue
5,2371 € - 4,2136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Hinta-alue
6,599 € - 4,2852 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Hinta-alue
7,311 € - 5,1751 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Hinta-alue
6,4895 € - 5,2299 €

Varastotasot
212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Hinta-alue
0,5599 € - 0,4051 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Hinta-alue
5,9419 € - 3,8471 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Hinta-alue
6,4866 € - 5,1972 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Hinta-alue
1,3956 € - 0,7895 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Hinta-alue
3,6555 € - 1,9167 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Hinta-alue
3,4294 € - 1,8077 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Hinta-alue
1,4375 € - 0,7297 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10227640

Hinta-alue
3,7787 € - 1,7113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Hinta-alue
1,2061 € - 0,6147 €

Varastotasot
14115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm