Valikko Haku

Piilosaranat - ruuvattavat

Varastossa

Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.

Sarjanumero: SR5468

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimikierto Kokonaispituus Väri Asennussuunta Salpamateriaali Lehden kokonaispituus Kokonaisleveys Osta
29,1611 € - 61,2384 € 14 Varastossa
150
112.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
52.0 mm
11,2407 € - 23,6054 € 8 Varastossa
150
112.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
52.0 mm
54,0843 € - 113,5769 € Kysy toimitusaikaa täältä
180
240.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
40.0 mm
5,4507 € - 8,4789 € 116 Varastossa
110
107.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
Sinkitty teräs
90.0 mm
28.0 mm
7,2339 € - 10,1275 € 975 Varastossa
110
107.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
Sinkitty teräs
90.0 mm
28.0 mm
2,7158 € - 4,2246 € Kysy toimitusaikaa täältä
120
65.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
60.0 mm
39.0 mm
15,8716 € - 22,2203 € 370 Varastossa
120
65.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
60.0 mm
32.5 mm
16,4049 € - 22,9669 € 7 Varastossa
120
65.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
304 ruostumaton teräs
60.0 mm
39.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
90
44 mm
Hopea
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
44.0 mm
29.0 mm
5,3044 € - 11,1393 € Kysy toimitusaikaa täältä
100
80 mm
Hopea
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
40.0 mm
15.0 mm
5,1573 € - 7,2203 € 250 Varastossa
135
65.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
304 ruostumaton teräs
51.0 mm
32.5 mm
8,2435 € - 12,8232 € Kysy toimitusaikaa täältä
90
107.0 mm
Harmaa
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
45.0 mm
28.0 mm
20074630 16,4049 € - 22,9669 € 90 Varastossa
120
60.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
304 ruostumaton teräs
65.0 mm
39.0 mm
13,2194 € - 18,5071 € 236 Varastossa
120
65.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
304 ruostumaton teräs
51.0 mm
23.5 mm
20079390 2,3153 € - 3,6016 € 1343 Varastossa
135
65.0 mm
Väritön
Oikea- ja vasenkätinen
Sinkitty teräs
51.0 mm
32.5 mm
1,981 € - 3,0815 € 188 Varastossa
135
62.0 mm
Väritön
Oikeakätinen
304 ruostumaton teräs
60.0 mm
18.0 mm
1,6117 € - 1,7907 € Kysy toimitusaikaa täältä
135
62.0 mm
Väritön
Vasenkätinen
Sinkitty teräs
31.8 mm
16.0 mm
2,9895 € - 4,6504 € 450 Varastossa
135
62.0 mm
Väritön
Vasenkätinen
304 ruostumaton teräs
31.8 mm
16.0 mm
1,6117 € - 1,7907 € Kysy toimitusaikaa täältä
135
62.0 mm
Väritön
Oikeakätinen
Sinkitty teräs
31.8 mm
16.0 mm
2,9895 € - 4,6504 € 5 Varastossa
135
62.0 mm
Väritön
Oikeakätinen
304 ruostumaton teräs
31.8 mm
16.0 mm
  • / 3
Jousisaranat 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Ruostumaton teräs

10299999

Hinta-alue
61,2384 € - 29,1611 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Kokonaisleveys
    52.0 mm
  • Maksimikierto
    150
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikea- ja vasenkätinen
Jousisaranat 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Teräs

10299982

Hinta-alue
23,6054 € - 11,2407 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Kokonaisleveys
    52.0 mm
  • Maksimikierto
    150
  • Salpamateriaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikea- ja vasenkätinen
Piilosarana 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

10299869

Hinta-alue
113,5769 € - 54,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Maksimikierto
    180
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Weld
Piilosarana 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Sinkitty teräs

20080013

Hinta-alue
8,4789 € - 5,4507 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    90.0 mm
  • Kokonaispituus
    107.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Maksimikierto
    110
  • Salpamateriaali
    Sinkitty teräs
Piilosarana 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Sinkitty teräs

20126520

Hinta-alue
10,1275 € - 7,2339 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    90.0 mm
  • Kokonaispituus
    107.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Maksimikierto
    110
  • Salpamateriaali
    Sinkitty teräs
Piilosarana 120 ° 60.0 mm 39.0 mm Teräs

20125981

Hinta-alue
4,2246 € - 2,7158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Maksimikierto
    120
  • Salpamateriaali
    Teräs
Piilosarana 120 ° 60.0 mm 32.5 mm Ruostumaton teräs

20125936

Hinta-alue
22,2203 € - 15,8716 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Maksimikierto
    120
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
Piilosarana 120 ° 60.0 mm 39.0 mm 304 ruostumaton teräs

20125950

Hinta-alue
22,9669 € - 16,4049 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Maksimikierto
    120
  • Salpamateriaali
    304 ruostumaton teräs
Teräs Piilosarana 44.0 mm 29.0 mm

10352854


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    44.0 mm
  • Kokonaispituus
    44 mm
  • Kokonaisleveys
    29.0 mm
  • Maksimikierto
    90
  • Salpamateriaali
    Teräs
Teräs Piilosarana 40.0 mm 15.0 mm

10352496

Hinta-alue
11,1393 € - 5,3044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    80 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Maksimikierto
    100
  • Salpamateriaali
    Teräs
Piilosarana 135 ° 51.0 mm 32.5 mm 304 ruostumaton teräs

20079383

Hinta-alue
7,2203 € - 5,1573 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    51.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Maksimikierto
    135
  • Salpamateriaali
    304 ruostumaton teräs
Piilosarana 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Ruostumaton teräs

20080037

Hinta-alue
12,8232 € - 8,2435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    107.0 mm
  • Kokonaisleveys
    28.0 mm
  • Maksimikierto
    90
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
Piilosarana 120 ° 65.0 mm 39.0 mm 304 ruostumaton teräs

20074630

Hinta-alue
22,9669 € - 16,4049 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Maksimikierto
    120
  • Salpamateriaali
    304 ruostumaton teräs
Piilosarana 120 ° 51.0 mm 23.5 mm 304 ruostumaton teräs

20078447

Hinta-alue
18,5071 € - 13,2194 €

Varastotasot
236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    51.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.5 mm
  • Maksimikierto
    120
  • Salpamateriaali
    304 ruostumaton teräs
Piilosarana 135 ° 51.0 mm 32.5 mm Sinkitty teräs

20079390

Hinta-alue
3,6016 € - 2,3153 €

Varastotasot
1343 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    51.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Maksimikierto
    135
  • Salpamateriaali
    Sinkitty teräs
Piilosarana 135 ° 60.0 mm 18.0 mm 304 ruostumaton teräs

20068806

Hinta-alue
3,0815 € - 1,981 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispituus
    62.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Maksimikierto
    135
  • Salpamateriaali
    304 ruostumaton teräs
Piilosarana 135 ° 31.8 mm 16.0 mm Sinkitty teräs

20068752

Hinta-alue
1,7907 € - 1,6117 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    62.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Maksimikierto
    135
  • Salpamateriaali
    Sinkitty teräs
Piilosarana 135 ° 31.8 mm 16.0 mm 304 ruostumaton teräs

20068745

Hinta-alue
4,6504 € - 2,9895 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    62.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Maksimikierto
    135
  • Salpamateriaali
    304 ruostumaton teräs
Piilosarana 135 ° 31.8 mm 16.0 mm Sinkitty teräs

20068790

Hinta-alue
1,7907 € - 1,6117 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    62.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Maksimikierto
    135
  • Salpamateriaali
    Sinkitty teräs
Piilosarana 135 ° 31.8 mm 16.0 mm 304 ruostumaton teräs

20068783

Hinta-alue
4,6504 € - 2,9895 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    62.0 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Maksimikierto
    135
  • Salpamateriaali
    304 ruostumaton teräs