Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5468
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimikierto | Kokonaispituus | Väri | Asennussuunta | Salpamateriaali | Lehden kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,4345 € - 66,0125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Väritön
|
Vasenkätinen
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 4,7573 € - 12,4952 € | 25 Varastossa |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 6,2588 € - 13,1435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281154 | 52,6248 € - 110,5121 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 5,7676 € - 12,1121 € | 10 Varastossa |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 47,1518 € - 99,0188 € | 16 Varastossa |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 31,4345 € - 66,0125 € | 49 Varastossa |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Väritön
|
Vastakkainen käsi
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 5,7676 € - 12,1121 € | 3 Varastossa |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,3955 € - 13,8508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,2588 € - 13,1435 € | 21 Varastossa |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8,4199 € - 17,6819 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 14,0754 € - 19,7055 € | 377 Varastossa |
90
|
4.681 in
118.9 mm
|
Musta
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
ABS
|
3.276 in
83.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 6,1044 € - 12,672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Väritön
|
Yleispätevä
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,9043 € - 12,9078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 26,6211 € - 55,9044 € | 351 Varastossa |
90
|
4.173 in
106.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 11,2407 € - 23,6054 € | 8 Varastossa |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 29,1611 € - 61,2384 € | 14 Varastossa |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 54,0843 € - 113,5769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Väritön
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
90
|
1.732 in
44 mm
|
Hopea
|
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa