Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5468
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Asennussuunta | Salpamateriaali | Lehden kokonaispituus | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2146 € - 17,2506 € | 50 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 25,9718 € - 54,5408 € | 431 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 30,6678 € - 64,4024 € | 20 Varastossa |
Vasenkätinen
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 4,6412 € - 12,1904 € | 25 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 46,0017 € - 96,6037 € | 16 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 10281154 | 51,3412 € - 107,8166 € | 80 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 6,1061 € - 12,823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 30,6678 € - 64,4024 € | 75 Varastossa |
Vastakkainen käsi
|
Teräs
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 5,627 € - 11,8167 € | 10 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 52,7651 € - 110,8067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,9664 € - 23,0296 € | 8 Varastossa |
|
Teräs
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 13,732 € - 19,2249 € | 78 Varastossa |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 5,9555 € - 12,3629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 6,1061 € - 12,823 € | 21 Varastossa |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,7359 € - 12,5929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 7,2151 € - 13,513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Ruostumaton teräs
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 27,8199 € - 58,4218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 5,175 € - 10,8676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Oikea- ja vasenkätinen
|
Teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 20074630 | 16,0047 € - 22,4066 € | 400 Varastossa |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa