Valikko Haku

Piilosaranat - ruuvattavat

Varastossa

Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.

Sarjanumero: SR5468

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennussuunta Salpamateriaali Lehden kokonaispituus Kokonaisleveys Osta
25,9718 € - 54,5408 € 391 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
104.5 mm
44.0 mm
8,2146 € - 17,2506 € 50 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
41.0 mm
21.0 mm
6,1061 € - 12,823 € 21 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
41.0 mm
21.0 mm
13,732 € - 19,2249 € 78 Varastossa
35.6 mm
7,2151 € - 13,513 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
67.8 mm
23.5 mm
6,7359 € - 12,5929 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
67.8 mm
23.5 mm
5,9555 € - 12,3629 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
67.8 mm
23.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
36.0 mm
22.5 mm
46,0017 € - 96,6037 € 16 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
47.5 mm
58.6 mm
6,1061 € - 12,823 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
41.0 mm
21.0 mm
5,627 € - 11,8167 € 10 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
41.0 mm
21.0 mm
30,6678 € - 64,4024 € 19 Varastossa
Vasenkätinen
Teräs
47.5 mm
30.3 mm
4,6412 € - 12,1904 € 25 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
100.0 mm
50.5 mm
30,6678 € - 64,4024 € 74 Varastossa
Vastakkainen käsi
Teräs
47.5 mm
30.2 mm
10281154 51,3412 € - 107,8166 € 80 Varastossa
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
55.0 mm
80.5 mm
10,9664 € - 23,0296 € 8 Varastossa
Teräs
52.0 mm
52,7651 € - 110,8067 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Ruostumaton teräs
40.0 mm
5,175 € - 10,8676 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
40.0 mm
15.0 mm
27,8199 € - 58,4218 € Kysy toimitusaikaa täältä
Oikea- ja vasenkätinen
Teräs
44.0 mm
29.0 mm
1,9326 € - 3,0063 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
18.0 mm
  • / 3
Piilosarana 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Ruostumaton teräs

10299975

Hinta-alue
54,5408 € - 25,9718 €

Varastotasot
391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    6.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    104.5 mm
  • Kokonaispituus
    106.0 mm
  • Kokonaisleveys
    44.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Ruostumaton teräs

10281222

Hinta-alue
17,2506 € - 8,2146 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    15.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    82.0 mm
  • Kokonaisleveys
    21.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Teräs

10281208

Hinta-alue
12,823 € - 6,1061 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    15.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    82.0 mm
  • Kokonaisleveys
    21.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 35.6 mm

10102190

Hinta-alue
19,2249 € - 13,732 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    20.2 mm
  • Kokonaispituus
    118.9 mm
  • Kokonaisleveys
    35.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Piilosarana 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Teräs

10273876

Hinta-alue
13,513 € - 7,2151 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    23.9 mm
  • Lehden kokonaispituus
    67.8 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.5 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Teräs

10273869

Hinta-alue
12,5929 € - 6,7359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    20.5 mm
  • Lehden kokonaispituus
    67.8 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.5 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Teräs

10273852

Hinta-alue
12,3629 € - 5,9555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    17.5 mm
  • Lehden kokonaispituus
    67.8 mm
  • Kokonaispituus
    126.0 mm
  • Kokonaisleveys
    23.5 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Ruostumaton teräs

10550205


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    18.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    36.0 mm
  • Kokonaisleveys
    22.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi, hitsaus
Teräs Piilosarana 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Hinta-alue
96,6037 € - 46,0017 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    6.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    47.5 mm
  • Kokonaispituus
    126.5 mm
  • Kokonaisleveys
    58.6 mm
Piilosarana 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Teräs

10281192

Hinta-alue
12,823 € - 6,1061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    15.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    82.0 mm
  • Kokonaisleveys
    21.0 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Teräs

10281185

Hinta-alue
11,8167 € - 5,627 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    15.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    82.0 mm
  • Kokonaisleveys
    21.0 mm
  • Väri
    Väritön
Teräs Piilosarana 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Hinta-alue
64,4024 € - 30,6678 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    47.5 mm
  • Kokonaispituus
    126.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.3 mm
  • Väri
    Väritön
Piilosarana 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Teräs

10281161

Hinta-alue
12,1904 € - 4,6412 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Siirtymäetäisyys
    14.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.5 mm
Teräs Piilosarana 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Hinta-alue
64,4024 € - 30,6678 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.8 mm
  • Siirtymäetäisyys
    6.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    47.5 mm
  • Kokonaispituus
    126.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.2 mm
Piilosarana 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Teräs

10281154

Hinta-alue
107,8166 € - 51,3412 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    55.0 mm
  • Kokonaispituus
    102.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.5 mm
  • Väri
    Väritön
Jousisaranat 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Teräs

10299982

Hinta-alue
23,0296 € - 10,9664 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Kokonaisleveys
    52.0 mm
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Tullinimike
    7326909890
Piilosarana 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Ruostumaton teräs

10299869

Hinta-alue
110,8067 € - 52,7651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Asennustapa
    Hitsaus
Teräs Piilosarana 40.0 mm 15.0 mm

10352496

Hinta-alue
10,8676 € - 5,175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    16.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    80 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Väri
    Hopea
Teräs Piilosarana 44.0 mm 29.0 mm

10352854

Hinta-alue
58,4218 € - 27,8199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Siirtymäetäisyys
    18.0 mm
  • Lehden kokonaispituus
    44.0 mm
  • Kokonaispituus
    44 mm
  • Kokonaisleveys
    29.0 mm
  • Väri
    Hopea
Piilosarana 135 ° 60.0 mm 18.0 mm

20068806

Hinta-alue
3,0063 € - 1,9326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890