Valikko Haku

Piilosarana 32.0 mm 110 ° Teräs

This Spring Loaded Corner Hinge has a body made from Polyamide DIN-EN ISO 1043-1. It is used for internally mounted doors. The hinge is spring loaded to remove the door easily. It features a clip fixing, for easy assembly. The hinge rotation is 110°. Bottom pin 32003192 sold separately.
Essentra tuotenumero:

10464342

Valmistajan tuotenumero:

389

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 1,066 €
1000 + 0,9594 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

213,20 €

200 x 1,066 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 32.0 mm
Tapin läpimitta 3.5 mm
Tapin pituus 5.5 mm
Rungon materiaali Nailon
Saranan tyyppi Jousitetut tappisaranat
Sisältää Pohjatappi 32003192 myydään erikseen
Koko materiaali Polyamidi 6 30 %:n lasikuituvahvistus
Asennustapa Klipsiasennus
Asennussuunta Yleispätevä
Tapin materiaali Teräs
Irrotettavuus Jousitoiminnolla poistettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä