Valikko Haku

Piilosarana 84.0 mm 135 ° Teräs

Essentra tuotenumero:

20068738

Valmistajan tuotenumero:

289632002

330 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 1,6224 €
1250 + 1,4601 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

405,60 €

250 x 1,6224 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 84.0 mm
Kokonaisleveys 18.0 mm
Tapin läpimitta 5.0 mm
Tapin pituus 14.5 mm
Rungon materiaali Teräs
Saranan tyyppi Jousitetut tappisaranat
Sisältää Kiinnikkeet eivät sisälly
Koko materiaali Teräs
Asennusreiän muoto Pyöreä
Asennustapa Ruuvi, pultti, hitsaus
Asennussuunta Vasenkätinen
Asennusreikien määrä 2
Tapin materiaali Teräs
Irrotettavuus Jousitoiminnolla poistettava
Erityisominaisuudet Jousitettu, piilotettu
Tullinimike 8301600090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä