Valikko Haku

Piilosarana 135 °

Essentra tuotenumero:

20068813

Valmistajan tuotenumero:

289632001E

481 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 3,2594 €
250 - 1249 2,3281 €
1250 + 2,0953 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

81,49 €

25 x 3,2594 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaisleveys 18.0 mm
Tapin läpimitta 5.0 mm
Koko materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Tuote 289632001E korvaa:

Piilosarana 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Teräs
Essentra tuotenumero: 10550144
Valmistajan tuotenumero: 491866

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä