20064778
18910
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,0897 € |
| 2500 + | 0,9807 € |
| Kokonaispituus | 2.028 in |
|---|---|
| Kokonaispituus | 51.5 mm |
| Kokonaisleveys | 10.0 mm |
| Kokonaisleveys | 0.394 in |
| Tapin läpimitta | 0.236 in |
| Tapin läpimitta | 6.0 mm |
| Tapin pituus | 0.394 in |
| Tapin pituus | 10.0 mm |
| Rungon pinnoite | Kuparipinnoite |
| Rungon materiaali | Teräs |
| Saranan tyyppi | Jousitetut tappisaranat |
| Sisältää | Pohjatappi 32003192 myydään erikseen |
| Koko materiaali | Teräs |
| Asennustapa | Weld |
| Asennussuunta | Yleispätevä |
| Tapin materiaali | Teräs |
| Irrotettavuus | Jousitoiminnolla poistettava |
| Erityisominaisuudet | Jousitettu |
| Tullinimike | 8301600090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa