Valikko Haku

Upotettu kahva 101.0 mm 15.0 mm ABS Musta

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. Korvaa tuotteet nro: 493458
Essentra tuotenumero:

20338442

Valmistajan tuotenumero:

57420

692 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,09 €
50 + 8,181 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

90,90 €

10 x 9,09 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Kahvan muoto Suorakulma
Kahvamalli Upotettu
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Upotettu muoto/malli Trapeze
Kokonaispituus 102.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä