Valikko Haku

Miniatyyrikiskokelkka 18.0 50.7 30.0 Ruostumaton teräs

Tämä pienoiskiskokelkka on kompakti valinta tarkkaan lineaariseen liikkeeseen pienissä käyttökohteissa. Sen pieni koko mahdollistaa helpon integroinnin ahtaissa tiloissa, säilyttäen kuitenkin hyvin kuormankantokyvyn ja stabiiliuden. Kestää lämpötiloja välillä -40 °C... +80 °C. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20158453

Valmistajan tuotenumero:

20158453

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 2 53,3103 €
3 - 4 50,6453 €
5 - 9 47,9803 €
10 + 42,6503 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

53,31 €

1 x 53,3103 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kelkkamalli Leveä
Kiskoille 18.0
l1 50.7
l2 39.5
l3 24.0
l4 30.0
h1 12.0
h2 8.6
h3 3.0
h4 7.3
h5 4.5
h6 4.0
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.3
w1 30.0
w2 23.0
w3 18.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä