Valikko Haku

Pienikokoiset lineaariset kiskot

Kysy toimitusaikaa

Näitä pienikokoisia lineaarisia kiskoja käytetään liikkuvien kuormien suuntaamiseen ja tukemiseen. Tarjoaa sulavaa ja tarkkaa lineaarista liikettä pienissä järjestelmissä. Sisältävät perustan kiskon, liukulohkon ja joukon vierintäosia. Peruskisko on kiinnitetty koneen kehykseen, ja liukulohko liukuu sillä. Vierintäosat, jotka ovat yleisesti kuulalaakereita, kannattelevat painoa ja vähentävät liukulohkon ja peruskiskon välistä kitkaa.

Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Tämä on tarkka järjestelmä, joten ne on asennettava tarkasti valmistelluille alustoille.

Kelkat toimitetaan keinolohkoille asennettuina. Tuo kelkka kiskoille ja siirrä se pois lohkosta ja kiskolle sen asentamiseksi. Ne ovat usein tavallisia lineaarisia kiskoja pienempiä ja kevyempiä, mikä tekee niistä erinomaisia käyttökohteisiin, joissa tila ja paino ovat pieniä, kuten tieteelliset käyttökohteet, lääkinnälliset laitteet tai puolijohteiden valmistus.

  • Se on tavallisia lineaarikiskoja kevyempi, mikä tekee siitä erinomaisen käyttökohteisiin, joissa tilaa ja painoa on rajoitettu.
  • Se on asennettava tarkoin valmistelluille alustoille.
  • Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012, SRL1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
494 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuveille d1 l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
228,50 € - 285,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
375.0
365,50 € - 456,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
595.0
98,50 € - 123,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
440.0
78,95 € - 98,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
350.0
175,54 € - 219,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
800.0
92,10 € - 115,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
410.0
70,86 € - 88,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
175.0
529,82 € - 662,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
875.0
36,07 € - 45,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
170.0
53,34 € - 66,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
230.0
557,22 € - 696,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
915.0
593,70 € - 742,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
975.0
59,76 € - 74,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
260.0
104,92 € - 131,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
470.0
26,46 € - 33,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
110.0
29,66 € - 37,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
140.0
16,85 € - 21,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
80.0
169,11 € - 211,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
770.0
46,58 € - 58,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
115.0
207,72 € - 259,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
30.0
Leveä versio
14.0
5.2
10.0
950.0
  • / 25
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 375.0 Ruostumaton teräs

20174224

Hinta-alue
285,63 € - 228,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    375.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 595.0 Ruostumaton teräs

20173937

Hinta-alue
456,87 € - 365,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    595.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 440.0 Ruostumaton teräs

20174552

Hinta-alue
123,12 € - 98,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    440.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 350.0 Ruostumaton teräs

20174521

Hinta-alue
98,69 € - 78,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    350.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 800.0 Ruostumaton teräs

20174675

Hinta-alue
219,42 € - 175,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    800.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 410.0 Ruostumaton teräs

20174545

Hinta-alue
115,13 € - 92,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    410.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 175.0 Ruostumaton teräs

20174880

Hinta-alue
88,58 € - 70,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    175.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 875.0 Ruostumaton teräs

20174392

Hinta-alue
662,28 € - 529,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    875.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 170.0 Ruostumaton teräs

20174477

Hinta-alue
45,09 € - 36,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    170.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 230.0 Ruostumaton teräs

20174491

Hinta-alue
66,67 € - 53,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    230.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 915.0 Ruostumaton teräs

20174408

Hinta-alue
696,52 € - 557,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    915.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 975.0 Ruostumaton teräs

20174422

Hinta-alue
742,12 € - 593,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    975.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 260.0 Ruostumaton teräs

20174507

Hinta-alue
74,70 € - 59,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    260.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 470.0 Ruostumaton teräs

20174569

Hinta-alue
131,15 € - 104,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    470.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 110.0 Ruostumaton teräs

20174453

Hinta-alue
33,07 € - 26,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    110.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 140.0 Ruostumaton teräs

20174460

Hinta-alue
37,07 € - 29,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    140.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 80.0 Ruostumaton teräs

20174446

Hinta-alue
21,06 € - 16,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    80.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 770.0 Ruostumaton teräs

20174668

Hinta-alue
211,39 € - 169,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    770.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 115.0 Ruostumaton teräs

20174835

Hinta-alue
58,23 € - 46,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    115.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 14.0 950.0 Ruostumaton teräs

20174729

Hinta-alue
259,65 € - 207,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    950.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2