Valikko Haku

Pienikokoiset lineaariset kiskot

Kysy toimitusaikaa

Näitä pienikokoisia lineaarisia kiskoja käytetään liikkuvien kuormien suuntaamiseen ja tukemiseen. Tarjoaa sulavaa ja tarkkaa lineaarista liikettä pienissä järjestelmissä. Sisältävät perustan kiskon, liukulohkon ja joukon vierintäosia. Peruskisko on kiinnitetty koneen kehykseen, ja liukulohko liukuu sillä. Vierintäosat, jotka ovat yleisesti kuulalaakereita, kannattelevat painoa ja vähentävät liukulohkon ja peruskiskon välistä kitkaa.

Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Tämä on tarkka järjestelmä, joten ne on asennettava tarkasti valmistelluille alustoille.

Kelkat toimitetaan keinolohkoille asennettuina. Tuo kelkka kiskoille ja siirrä se pois lohkosta ja kiskolle sen asentamiseksi. Ne ovat usein tavallisia lineaarisia kiskoja pienempiä ja kevyempiä, mikä tekee niistä erinomaisia käyttökohteisiin, joissa tila ja paino ovat pieniä, kuten tieteelliset käyttökohteet, lääkinnälliset laitteet tai puolijohteiden valmistus.

  • Se on tavallisia lineaarikiskoja kevyempi, mikä tekee siitä erinomaisen käyttökohteisiin, joissa tilaa ja painoa on rajoitettu.
  • Se on asennettava tarkoin valmistelluille alustoille.
  • Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012, SRL1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
494 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuveille d1 l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
306,66 € - 383,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
40.0
Leveä versio
42.0
9.5
15.0
830.0
248,11 € - 310,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
40.0
Leveä versio
42.0
9.5
15.0
670.0
291,89 € - 364,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
40.0
Leveä versio
42.0
9.5
15.0
790.0
365,05 € - 456,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
40.0
Leveä versio
42.0
9.5
15.0
990.0
218,93 € - 273,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
40.0
Leveä versio
42.0
9.5
15.0
590.0
406,44 € - 508,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
975.0
330,62 € - 413,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
795.0
385,60 € - 482,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
925.0
335,55 € - 419,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
805.0
255,75 € - 319,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
615.0
230,82 € - 288,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
555.0
247,44 € - 309,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
595.0
352,26 € - 440,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
845.0
322,30 € - 402,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
775.0
326,47 € - 408,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
785.0
264,09 € - 330,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.6
10.0
Vakioleveys
3.0
2.6
2.5
635.0
44,69 € - 55,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
265.0
111,04 € - 138,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
7.0
4.7
5.0
685.0
56,58 € - 70,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
335.0
13,86 € - 17,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
75.0
  • / 25
Miniatyyrilineaarikisko 42.0 830.0 Ruostumaton teräs

20161828

Hinta-alue
383,32 € - 306,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    830.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 42.0 670.0 Ruostumaton teräs

20161781

Hinta-alue
310,14 € - 248,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    670.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 42.0 790.0 Ruostumaton teräs

20161811

Hinta-alue
364,86 € - 291,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    790.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 42.0 990.0 Ruostumaton teräs

20161866

Hinta-alue
456,31 € - 365,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 42.0 590.0 Ruostumaton teräs

20161767

Hinta-alue
273,66 € - 218,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    590.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 975.0 Ruostumaton teräs

20175672

Hinta-alue
508,05 € - 406,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    975.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 795.0 Ruostumaton teräs

20175498

Hinta-alue
413,27 € - 330,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    795.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 925.0 Ruostumaton teräs

20175627

Hinta-alue
482,00 € - 385,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    925.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 805.0 Ruostumaton teräs

20175504

Hinta-alue
419,44 € - 335,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    805.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 615.0 Ruostumaton teräs

20175313

Hinta-alue
319,69 € - 255,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    615.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 555.0 Ruostumaton teräs

20175252

Hinta-alue
288,53 € - 230,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    555.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 595.0 Ruostumaton teräs

20175290

Hinta-alue
309,30 € - 247,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    595.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 845.0 Ruostumaton teräs

20175542

Hinta-alue
440,33 € - 352,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    845.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 775.0 Ruostumaton teräs

20175474

Hinta-alue
402,88 € - 322,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    775.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 785.0 Ruostumaton teräs

20175481

Hinta-alue
408,09 € - 326,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    785.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 3.0 635.0 Ruostumaton teräs

20175337

Hinta-alue
330,11 € - 264,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    635.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 265.0 Ruostumaton teräs

20159504

Hinta-alue
55,86 € - 44,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    265.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 7.0 685.0 Ruostumaton teräs

20159788

Hinta-alue
138,80 € - 111,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    685.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 335.0 Ruostumaton teräs

20160142

Hinta-alue
70,73 € - 56,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    335.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 75.0 Ruostumaton teräs

20160012

Hinta-alue
17,33 € - 13,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    75.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5