Näitä pienikokoisia lineaarisia kiskoja käytetään liikkuvien kuormien suuntaamiseen ja tukemiseen. Tarjoaa sulavaa ja tarkkaa lineaarista liikettä pienissä järjestelmissä. Sisältävät perustan kiskon, liukulohkon ja joukon vierintäosia. Peruskisko on kiinnitetty koneen kehykseen, ja liukulohko liukuu sillä. Vierintäosat, jotka ovat yleisesti kuulalaakereita, kannattelevat painoa ja vähentävät liukulohkon ja peruskiskon välistä kitkaa.
Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Tämä on tarkka järjestelmä, joten ne on asennettava tarkasti valmistelluille alustoille.
Kelkat toimitetaan keinolohkoille asennettuina. Tuo kelkka kiskoille ja siirrä se pois lohkosta ja kiskolle sen asentamiseksi. Ne ovat usein tavallisia lineaarisia kiskoja pienempiä ja kevyempiä, mikä tekee niistä erinomaisia käyttökohteisiin, joissa tila ja paino ovat pieniä, kuten tieteelliset käyttökohteet, lääkinnälliset laitteet tai puolijohteiden valmistus.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012, SRL1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ruuveille d1 | l2 | Kiskotyyppi | w1 | h1 | l3 | l1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356,41 € - 445,51 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
855.0
|
||
| 377,24 € - 471,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
905.0
|
||
| 348,09 € - 435,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
835.0
|
||
| 364,74 € - 455,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
875.0
|
||
| 297,35 € - 371,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
715.0
|
||
| 313,98 € - 392,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
755.0
|
||
| 373,06 € - 466,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
895.0
|
||
| 368,92 € - 461,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
885.0
|
||
| 360,56 € - 450,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
865.0
|
||
| 305,66 € - 382,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
735.0
|
||
| 339,73 € - 424,66 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
815.0
|
||
| 402,26 € - 502,82 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
965.0
|
||
| 309,82 € - 387,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
745.0
|
||
| 389,75 € - 487,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
935.0
|
||
| 398,08 € - 497,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
955.0
|
||
| 393,91 € - 492,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
945.0
|
||
| 62,65 € - 78,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
20.0
|
Leveä versio
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
155.0
|
||
| 414,77 € - 518,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M1.6
|
10.0
|
Vakioleveys
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
995.0
|
||
| 62,84 € - 78,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
25.0
|
Vakioleveys
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
345.0
|
||
| 80,47 € - 100,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
25.0
|
Vakioleveys
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
445.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa