Valikko Haku

Pienikokoiset lineaariset kiskot

Kysy toimitusaikaa

Näitä pienikokoisia lineaarisia kiskoja käytetään liikkuvien kuormien suuntaamiseen ja tukemiseen. Tarjoaa sulavaa ja tarkkaa lineaarista liikettä pienissä järjestelmissä. Sisältävät perustan kiskon, liukulohkon ja joukon vierintäosia. Peruskisko on kiinnitetty koneen kehykseen, ja liukulohko liukuu sillä. Vierintäosat, jotka ovat yleisesti kuulalaakereita, kannattelevat painoa ja vähentävät liukulohkon ja peruskiskon välistä kitkaa.

Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Tämä on tarkka järjestelmä, joten ne on asennettava tarkasti valmistelluille alustoille.

Kelkat toimitetaan keinolohkoille asennettuina. Tuo kelkka kiskoille ja siirrä se pois lohkosta ja kiskolle sen asentamiseksi. Ne ovat usein tavallisia lineaarisia kiskoja pienempiä ja kevyempiä, mikä tekee niistä erinomaisia käyttökohteisiin, joissa tila ja paino ovat pieniä, kuten tieteelliset käyttökohteet, lääkinnälliset laitteet tai puolijohteiden valmistus.

  • Se on tavallisia lineaarikiskoja kevyempi, mikä tekee siitä erinomaisen käyttökohteisiin, joissa tilaa ja painoa on rajoitettu.
  • Se on asennettava tarkoin valmistelluille alustoille.
  • Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012, SRL1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
494 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuveille d1 l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
152,89 € - 191,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
935.0
162,45 € - 203,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
Vakioleveys
9.0
5.5
7.5
995.0
31,29 € - 39,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
170.0
71,80 € - 89,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
395.0
62,84 € - 78,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
345.0
97,91 € - 122,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
545.0
84,78 € - 105,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
470.0
106,56 € - 133,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
595.0
22,66 € - 28,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
120.0
45,55 € - 56,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
245.0
80,47 € - 100,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
445.0
67,50 € - 84,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
370.0
41,21 € - 51,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
220.0
54,18 € - 67,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
295.0
76,13 € - 95,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
420.0
89,12 € - 111,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
495.0
49,88 € - 62,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
Vakioleveys
12.0
7.5
10.0
270.0
82,54 € - 103,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0
Vakioleveys
15.0
9.5
15.0
390.0
131,34 € - 164,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0
Vakioleveys
15.0
9.5
15.0
630.0
180,18 € - 225,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
40.0
Vakioleveys
15.0
9.5
15.0
870.0
  • / 25
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 935.0 Ruostumaton teräs

20160449

Hinta-alue
191,11 € - 152,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    935.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 9.0 995.0 Ruostumaton teräs

20160470

Hinta-alue
203,06 € - 162,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    995.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 170.0 Ruostumaton teräs

20160524

Hinta-alue
39,11 € - 31,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    170.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 395.0 Ruostumaton teräs

20160616

Hinta-alue
89,75 € - 71,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    395.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 345.0 Ruostumaton teräs

20160593

Hinta-alue
78,55 € - 62,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    345.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 545.0 Ruostumaton teräs

20160678

Hinta-alue
122,39 € - 97,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    545.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 470.0 Ruostumaton teräs

20160647

Hinta-alue
105,97 € - 84,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    470.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 595.0 Ruostumaton teräs

20160692

Hinta-alue
133,20 € - 106,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    595.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 120.0 Ruostumaton teräs

20160500

Hinta-alue
28,33 € - 22,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    120.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 245.0 Ruostumaton teräs

20160555

Hinta-alue
56,94 € - 45,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    245.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 445.0 Ruostumaton teräs

20160630

Hinta-alue
100,59 € - 80,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    445.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 370.0 Ruostumaton teräs

20160609

Hinta-alue
84,38 € - 67,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    370.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 220.0 Ruostumaton teräs

20160548

Hinta-alue
51,51 € - 41,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    220.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 295.0 Ruostumaton teräs

20160579

Hinta-alue
67,73 € - 54,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    295.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 420.0 Ruostumaton teräs

20160623

Hinta-alue
95,16 € - 76,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    420.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 495.0 Ruostumaton teräs

20160654

Hinta-alue
111,40 € - 89,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    495.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 12.0 270.0 Ruostumaton teräs

20160562

Hinta-alue
62,35 € - 49,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    270.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Miniatyyrilineaarikisko 15.0 390.0 Ruostumaton teräs

20160944

Hinta-alue
103,18 € - 82,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    390.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 15.0 630.0 Ruostumaton teräs

20161002

Hinta-alue
164,17 € - 131,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Miniatyyrilineaarikisko 15.0 870.0 Ruostumaton teräs

20161064

Hinta-alue
225,23 € - 180,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    870.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5