Valikko Haku

Pidätinruuvit - muoviset, uralliset

Varastossa

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Sarjanumero: SR1957

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,0386 € - 0,0477 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
6.0 mm
0,0398 € - 0,0492 € 2550 Varastossa
M5 x 0.8
12.0 mm
0,0633 € - 0,0781 € 500 Varastossa
M6 x 1.0
20.0 mm
0,0521 € - 0,0643 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
5.0 mm
0,1798 € - 0,222 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
10.0 mm
0,0396 € - 0,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
10.0 mm
0,1871 € - 0,231 € 1000 Varastossa
M10 x 1.5
10.0 mm
0,0353 € - 0,0436 € 2703 Varastossa
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 140 Varastossa
M6 x 1.0
12.0 mm
0,0565 € - 0,0565 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4-20
6.4 mm
0,0625 € - 0,0772 € 1995 Varastossa
M6
16.0 mm
0,0515 € - 0,0515 € 13970 Varastossa
M5
10.0 mm
0,1096 € - 0,1096 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
10.0 mm
0,1342 € - 0,1342 € 2985 Varastossa
M8
10.0 mm
0,0545 € - 0,0725 € 7700 Varastossa
M6 x 1.0
12.0 mm
0,751 € - 0,751 € 3750 Varastossa
M12 x 1.75
20.0 mm
0,0577 € - 0,085 € 17892 Varastossa
M6 x 1.0
16.0 mm
0,0795 € - 0,0998 € 4237 Varastossa
M3
6.0 mm
0,0692 € - 0,0692 € 4000 Varastossa
M3
5.0 mm
  • / 4
Kiristysruuvi M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10398975

Hinta-alue
0,0477 € - 0,0386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M5 x 0.8 0.8 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10398999

Hinta-alue
0,0492 € - 0,0398 €

Varastotasot
2550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10399736

Hinta-alue
0,0781 € - 0,0633 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nailon 6/6

10398401

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10399705

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10400050

Hinta-alue
0,222 € - 0,1798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M5 x 0.8 0.8 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10398982

Hinta-alue
0,0488 € - 0,0396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M10 x 1.5 1.5 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10400395

Hinta-alue
0,231 € - 0,1871 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10398395

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
2703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10399712

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0622 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi 1/4-20 0.250 in Nailon 6/6

10324554

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Tullinimike
    3926909790
Kiristysruuvi M6 1.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10399729

Hinta-alue
0,0772 € - 0,0625 €

Varastotasot
1995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0515 €

Varastotasot
13970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Hinta-alue
0,1096 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Hinta-alue
0,1342 € - 0,1342 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10103470

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0545 €

Varastotasot
7700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10179260

Hinta-alue
0,751 € - 0,751 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10103487

Hinta-alue
0,085 € - 0,0577 €

Varastotasot
17892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Hinta-alue
0,0998 € - 0,0795 €

Varastotasot
4237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0692 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi