Valikko Haku

Pidätinruuvit - muoviset, uralliset

Varastossa

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Sarjanumero: SR1957

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,1273 € - 0,1752 € 10500 Varastossa
M4
10.0 mm
0,1656 € - 0,2327 € 116 Varastossa
M6
10.0 mm
0,3148 € - 0,4189 € 3208 Varastossa
M8
10.0 mm
0,1306 € - 0,182 € 14325 Varastossa
M4
12.0 mm
0,1352 € - 0,1875 € 1236 Varastossa
M4
16.0 mm
0,156 € - 0,2163 € 10825 Varastossa
M6
5.0 mm
0,125 € - 0,1971 € 5366 Varastossa
M4
8.0 mm
0,1615 € - 0,2245 € 2250 Varastossa
M6
8.0 mm
0,1725 € - 0,2382 € 4000 Varastossa
M6
12.0 mm
0,1738 € - 0,2409 € 756 Varastossa
M6
16.0 mm
0,3778 € - 0,5052 € 115 Varastossa
M8
20.0 mm
0,751 € - 0,751 € 3750 Varastossa
M12 x 1.75
20.0 mm
0,1342 € - 0,1342 € 9985 Varastossa
M8
10.0 mm
0,2153 € - 0,2153 € 6790 Varastossa
M12
16.0 mm
0,1502 € - 0,214 € 19546 Varastossa
M8
25.0 mm
0,0545 € - 0,0701 € 17112 Varastossa
M5
16.0 mm
0,0545 € - 0,0725 € 7700 Varastossa
M6 x 1.0
12.0 mm
0,0667 € - 0,0727 € 489 Varastossa
M3
8.0 mm
0,1096 € - 0,1096 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
10.0 mm
0,0795 € - 0,0998 € 5237 Varastossa
M3
6.0 mm
  • / 4
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA

10330913

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1273 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PA

10330999

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1656 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm PA

10331033

Hinta-alue
0,4189 € - 0,3148 €

Varastotasot
3208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm PA

10330920

Hinta-alue
0,182 € - 0,1306 €

Varastotasot
14325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PA

10330937

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1352 €

Varastotasot
1236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 5.0 mm PA

10330975

Hinta-alue
0,2163 € - 0,156 €

Varastotasot
10825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm PA

10330906

Hinta-alue
0,1971 € - 0,125 €

Varastotasot
5366 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm PA

10330982

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1615 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm PA

10331002

Hinta-alue
0,2382 € - 0,1725 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PA

10331019

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1738 €

Varastotasot
756 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm PA

10331057

Hinta-alue
0,5052 € - 0,3778 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M12 x 1.75 20.0 mm Nailon 6/6

10179260

Hinta-alue
0,751 € - 0,751 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm PA

10053737

Hinta-alue
0,1342 € - 0,1342 €

Varastotasot
9985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M12 16.0 mm PA

10179253

Hinta-alue
0,2153 € - 0,2153 €

Varastotasot
6790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M8 25.0 mm PA

10103517

Hinta-alue
0,214 € - 0,1502 €

Varastotasot
19546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PA

10103463

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0545 €

Varastotasot
17112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 12.0 mm Nailon 6/6

10103470

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0545 €

Varastotasot
7700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm PA

10053720

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0667 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm PA

10179239

Hinta-alue
0,1096 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm PA

10053713

Hinta-alue
0,0998 € - 0,0795 €

Varastotasot
5237 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi