Valikko Haku

Pidätinruuvit - muoviset, uralliset

Varastossa

Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.

Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.

It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.

Series Code :SR1957

Sarjanumero: SR1957

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,0692 € - 0,0692 € 4000 Varastossa
M3
5.0 mm
0,0515 € - 0,0515 € 13970 Varastossa
M5
10.0 mm
0,0577 € - 0,085 € 17892 Varastossa
M6 x 1.0
16.0 mm
0,1728 € - 0,1834 € 18438 Varastossa
M8
30.0 mm
0,1193 € - 0,1889 € 10516 Varastossa
M4
30.0 mm
0,0856 € - 0,0927 € 24248 Varastossa
M6 x 1.0
20.0 mm
0,1342 € - 0,1342 € 2985 Varastossa
M8
10.0 mm
0,0545 € - 0,0725 € 7700 Varastossa
M6 x 1.0
12.0 mm
0,751 € - 0,751 € 3750 Varastossa
M12 x 1.75
20.0 mm
0,1096 € - 0,1096 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
10.0 mm
0,0795 € - 0,0998 € 4737 Varastossa
M3
6.0 mm
0,1113 € - 0,1181 € 5813 Varastossa
M6 x 1.0
30.0 mm
0,0473 € - 0,0473 € 17794 Varastossa
M5
12.0 mm
0,0545 € - 0,0701 € 12112 Varastossa
M5
16.0 mm
0,0667 € - 0,0727 € 489 Varastossa
M3
8.0 mm
0,2153 € - 0,2153 € 7790 Varastossa
M12
16.0 mm
0,1502 € - 0,214 € 19546 Varastossa
M8
25.0 mm
0,1273 € - 0,1752 € 10500 Varastossa
M4
10.0 mm
0,1306 € - 0,182 € 13325 Varastossa
M4
12.0 mm
0,1656 € - 0,2327 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
  • / 4
Kiristysruuvi M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0692 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0515 €

Varastotasot
13970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10103487

Hinta-alue
0,085 € - 0,0577 €

Varastotasot
17892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M8 1.25 mm 30.0 mm PA

10103524

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1728 €

Varastotasot
18438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 30.0 mm PA

10330890

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1193 €

Varastotasot
10516 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10103494

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0856 €

Varastotasot
24248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Hinta-alue
0,1342 € - 0,1342 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10103470

Hinta-alue
0,0725 € - 0,0545 €

Varastotasot
7700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10179260

Hinta-alue
0,751 € - 0,751 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Hinta-alue
0,1096 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Hinta-alue
0,0998 € - 0,0795 €

Varastotasot
4737 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10103500

Hinta-alue
0,1181 € - 0,1113 €

Varastotasot
5813 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0473 €

Varastotasot
17794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M5 0.8 mm 16.0 mm PA

10103463

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0545 €

Varastotasot
12112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M3 0.5 mm 8.0 mm PA

10053720

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0667 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M12 1.75 mm 16.0 mm PA

10179253

Hinta-alue
0,2153 € - 0,2153 €

Varastotasot
7790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi M8 1.25 mm 25.0 mm PA

10103517

Hinta-alue
0,214 € - 0,1502 €

Varastotasot
19546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA

10330913

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1273 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm PA

10330920

Hinta-alue
0,182 € - 0,1306 €

Varastotasot
13325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PA

10330999

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi