Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Sarjanumero: SR1957
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3084 € - 0,3808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
| 0,751 € - 0,751 € | 3750 Varastossa |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1342 € - 0,1342 € | 2985 Varastossa |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0545 € - 0,0725 € | 7700 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,1834 € | 18438 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,0998 € | 4737 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,085 € | 17892 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0515 € - 0,0515 € | 13970 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2153 € - 0,2153 € | 7790 Varastossa |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1889 € | 10516 Varastossa |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,0927 € | 24248 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0473 € | 17794 Varastossa |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,0727 € | 489 Varastossa |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,214 € | 19546 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0692 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1656 € - 0,2327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3518 € - 0,4668 € | 2038 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,2738 € | 3739 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3888 € - 0,5188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa