Valikko Haku

Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M6 8.0 3.0 PEEK

PEEK-asetusruuvi hylsyavaimella tarjoaa erinomaisen kemikaalien ja lämmön kestävyyden (enintään 260 °C), korkean vetolujuuden ja alhaisen kaasun korkean alipaineessa. Sopii erinomaisesti vaativiin ympäristöihin ja tarjoaa kestävyyttä, vakautta ja erinomaista suorituskykyä.
Essentra tuotenumero:

20767501

Valmistajan tuotenumero:

20767501

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 3,9067 €
100 + 3,5161 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

78,13 €

20 x 3,9067 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 8.0
A/F 3.0
Väri Beige
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni
Materiaali PEEK
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Vakio DIN 916
Vetolujuus (N) 116N/mm²

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä