Valikko Haku

Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M3 4.0 1.5 PEEK

PEEK-asetusruuvi hylsyavaimella tarjoaa erinomaisen kemikaalien ja lämmön kestävyyden (enintään 260 °C), korkean vetolujuuden ja alhaisen kaasun korkean alipaineessa. Sopii erinomaisesti vaativiin ympäristöihin ja tarjoaa kestävyyttä, vakautta ja erinomaista suorituskykyä.
Essentra tuotenumero:

20767310

Valmistajan tuotenumero:

20767310

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 2,7408 €
100 + 2,4667 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

54,82 €

20 x 2,7408 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 4.0
A/F 1.5
Väri Beige
Avaintyyppi Kuusikulmainen kanta
Koko materiaali Polyeetteri-eetteri-ketoni
Materiaali PEEK
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Vakio DIN 916
Vetolujuus (N) 116N/mm²

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä